I/O-Modul - IB ST ZF 24 DO16/3 - 2750646

Abbildung zeigt die Variante IB ST 24 DO 16/3

INTERBUS-ST-Digital-Ausgabemodul, 16 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Zugfederanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST Digital-Ausgabemodule
Die digitalen INTERBUS-Ausgabemodule sind für den Anschluss von digitalen Aktoren, wie elektromechanischen Ventilen, Schützen oder Leuchtmeldern, ausgelegt.
Neben den Standardmodulen IB ST 24 BDO ... wird das Programm durch Module mit erweiterter Funktionalität abgerundet.
Die Standardmodule decken mit ihrem Funktionsumfang den überwiegenden Teil der Anwendungsfälle ab. Darüber hinaus bieten einige Module zusätzliche elektronische Funktionalitäten, wie
- Anordnung der Ausgangskanäle in bis zu vier potenzialgetrennten Gruppen,
- separater elektronischer Kurzschlussschutz für jeden Ausgangskanal,
- höherer Ausgangsstrom, die in einzelnen Anwendungen benötigt werden.
Beide Produktlinien bieten alle typischen INTERBUS-ST-Handhabungsvorteile wie z. B. die Mehrleiter-Anschlusstechnik oder die steckbare Modulelektronik.

Ihre Vorteile

  • 16 digitale Ausgänge
  • Anschluss der Aktoren in 3-Leitertechnik
  • Nennstrom je Ausgang: 500 mA
  • Gesamtstrom der Klemme: 8 A
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Federkraft-Anschluss in Direktstecktechnik mit Lösemöglichkeit

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2750646
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918132224
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.000 GRM
Zolltarifnummer 85389091