Module E/S - IB ST ZF 24 AO 4/SF4 - 2750581

La figure montre la version IB ST 24 AO 4/SF

Module INTERBUS-ST de sorties analogiques , résolution N/A, 13 bits, 4 sorties, 4 – 20 mA, 0 – 10 V, comprenant : Borne à ressort et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Modules INTERBUS ST de sorties analogiques
Ces modules INTERBUS de sorties analogiques ont été conçus pour raccorder tous les actionneurs fonctionnant dans les plages de tension ou de courant normalisées, à savoir 0 à 10 V, 0(4) à 20 mA ou -10 V à +10 V.
- Les deux signaux sont disponibles dans chaque voie, ce qui permet de mélanger les actionneurs « courant » et « tension ».
- Tous les actionneurs sur le marché peuvent être raccordés sans bornes supplémentaires.
- Les LED de diagnostic renseignent à tout moment sur l'état de fonctionnement.
- Tous les modules peuvent être repérés individuellement sur une grande étiquette escamotable. Les inscriptions sont portées à la main, à l'aide d'un traceur ou d'une imprimante.
- En cas de panne, il suffit de changer le bloc électronique. Le bloc de jonction passif avec son câblage reste sur le profilé. L'échange peut ainsi s'effectuer en quelques secondes et sans outils.
- Les fusibles sont accessibles de l'extérieur, de sorte qu'un défaut éventuel peut être corrigé en très peu de temps.
- La liaison avec la terre de protection est établie directement à travers le profilé.
- On peut utiliser le matériel d'identification habituel (ruban Zack ZB-6 etc.) pour identifier les blocs de jonction.

Données commerciales

Code de commande 2750581
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918140007
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire