Module E/S - IBS RT120/230 DO 16-T - 2750468

Module INTERBUS-RT d'entrées TOR, 16 sorties, 24-230 V AC, 500 mA, raccordement à 2 fils, indice de protection IP20, sans jeu de connecteurs

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Modules INTERBUS RT avec sorties tout-ou-rien
Ces modules de sorties INTERBUS RT constituent une solution économique pour une utilisation sur des machines ou dans des installations avec un nombre d'entrées/sorties réduit. La réalisation est très compacte, grâce à l'intégration de la fonction tête de station dans les modules.
Les modules de sorties tout-ou-rien sont disponibles avec 16 ou 32 entrées dans les variantes de tension 24 V DC, 120 V AC ou 230 V AC et avec un courant de sortie de 0,5 A.
Les capteurs/actionneurs se raccordent à 1, 2, 3 ou 4 fils, directement sur le module, à l'aide de connecteurs MINICONNEC à sortie vissée ou à ressort, au choix. Les différents connecteurs sont munis d'un détrompage, destiné à empêcher toute erreur à l'installation.
Grâce à la connectique MINICONNEC pour les capteurs, et aux connecteurs SUB-D pour INTERBUS, le câblage est débrochable. En cas de défaut ou de changement de l'installation, les modules peuvent être remplacés en un tour de main.
Le contact avec la terre de protection est établi directement, par enclenchement du module sur le profilé ou fixation sur une surface de montage.
Des sous-répartiteurs sont disponibles pour la distribution de niveaux de potentiel supplémentaires.
Les LED d'état et l'affichage de diagnostic du bus renseignent à tout moment sur l'état des modules.
Tous les modules peuvent être repérés individuellement sur une grande étiquette. Les inscriptions sont portées à la main, à l'aide d'un traceur ou d'une imprimante. Bien entendu, vous pouvez acquérir des étiquettes de rechange pour tous les types de modules.
Pour la conversion cuivre-fibre optique des signaux de données, il existe le connecteur INTERBUS OPTOSUB-PLUS.

Données commerciales

Code de commande 2750468
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918108359
Poids par pièce (hors emballage) 4.200 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire