Dispositivo protez. contro le sovratensioni filtro EMC - CBT-4SFP-10 - 2748386

La figura illustra la versione CBT-4SFP-10/BF

Prese multiple 4x, con protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze, indicazione di potenza, interruttore acceso/spento. Segnalazione ottica e acustica del guasto in caso di sovraccarico. Per l'utilizzo in: D, A, I, NL, S, E, N, FIN

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Monitoraggio delle funzioni e controllo funzionale ottico
  • Circuito di protezione combinato per assorbire le sovratensioni transitorie e tensioni di disturbo ad alta frequenza
  • Controllo della temperatura del circuito di protezione
  • Interruttore acceso/spento integrato

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2748386
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 231 (TT-2011)
GTIN 4017918104856
Numero tariffa doganale 85363010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback