Überspannungsschutzgerät - D-UFB-IB-S-RBO - 2748360

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für 2-Leiter-Fernbus-Ausgang. Anschluss: D-SUB 9 Buchse - Kabelstecker mit ca. 20 cm Leitung, Rastfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2748360
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 131 (TT-2007)
GTIN 4017918062514
Zolltarifnummer 85363010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback