Überspannungsschutzgerät Typ 3 - MT-2PE/S- 24AC - 2748072

Abbildung zeigt die Variante MT 2-PE/S-230 AC

Tragschienenmodul mit Überspannungsgeräteschutz für Stromversorgungen, optische Power- und Defektanzeige, Montage auf NS 35/7,5. Nennspannung: 24 V AC/DC, Gehäusebreite: 50 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2748072
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918062323
Zolltarifnummer 85363010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback