Netzwerkkabel - FL CAT5 FLEX CONF/ - 2744843

FL CAT5 HEAVY

CAT5-SF/UTP-Kabel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), leichte, flexibles Installationskabel 2 x 2 x 0,14 mm², feindrähtig, geschirmt, Außenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm Durchmesser, beidseitig konfektioniert mit RJ45-Stecker, crossover oder line Belegung

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2744843
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNAAN -
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 390 (C_8_2015)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 49.600 GRM
Zolltarifnummer 85444991
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback