Buskoppler - IBS IL 24 BK DIO 16/16 - 2742586

Inline, Buskoppler, INTERBUS, Inline-Schirmstecker, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus 500 kBit/s, Schutzart IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Inline-Komplettstation setzt sich aus einer INTERBUS-Busklemme, einer digitalen Ausgabeklemme mit 16 Ausgängen und einer digitalen Eingabeklemme mit 16 Eingängen zusammen. In dem Paket sind alle benötigten Inline-Stecker für den Bus-, Versorgungs- und Peripherieanschluss enthalten.
Die Inline-Klemmen können mit Hilfe von klappbaren Beschriftungsfeldern gekennzeichnet werden. Die Felder sind mit Einsteckkarten bestückt, die sich je nach Anwendung individuell beschriften lassen. Zur Kennzeichnung der Klemmstellen steht darüber hinaus das Zackband ZBFM-6... zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • 16 digitale Eingänge
  • 16 digitale Ausgänge
  • Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
  • Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik
  • Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
  • Nennstrom je Ausgang: 500 mA
  • Diagnose- und Statusanzeigen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2742586
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 245 (AX-2009)
GTIN 4017918603984
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 394.000 GRM
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback