Coupleur de bus - IBS IL 24 BK-DSUB - 2742104

Tête de station INTERBUS, connexion D-SUB , 24 V DC, sans accessoires

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

La tête de station permet de connecter une station Inline au bus Interstation INTERBUS. Elle fournit les tensions U L et U ANA aux abonnés raccordés.
Caractéristiques
- Raccordement du bus interstation en cuivre par l'intermédiaire de connecteurs SUB-D.
- Isolation galvanique des segments du bus interstation
- Configuration automatique de l'interface sortante pour le bus interstation ou le bus local
- Dérivation du bus interstation supportant jusqu'à 15 modules

Logo

Données commerciales

Code de commande 2742104
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 39 (AX-2007)
GTIN 4017918876777
Poids par pièce (hors emballage) 0.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire