Buskoppler - IBS IL 24 BK-T/U - 2742094

Abbildung zeigt eine Produktvariante des Artikels

INTERBUS-Buskoppler, Kupfer-Anschluss, 24 V DC, ohne Zubehör

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-Busklemme verbindet die Klemmen einer Inline-Station mit dem INTERBUS-Netzwerk. Zur Ankopplung an den INTERBUS-Fernbus kann entweder eine Kupfer- oder eine Lichtwellenleiterverbindung verwendet werden. Entsprechend erfolgt der Anschluss über einen INTERBUS-Inline-Schirmstecker (Kupfer). Innerhalb einer Inline-Station übernimmt die Busklemme folgende Funktionen:
- Auffrischung der INTERBUS-Fernbussignale,
- Abkoppeln des weiterführenden Fernbusses oder der angeschlossenen Ein-/Ausgabemodule per Softwarebefehl,
- Versorgung der angeschlossenen Ein-/Ausgabemodule durch ein integriertes Netzteil,
- Verbindung mit der Funktionserde durch Aufrasten auf die Tragschiene.
Die Inline-Klemmen können mit Hilfe von klappbaren Beschriftungsfeldern gekennzeichnet werden. Die Felder sind mit Einsteckkarten bestückt, die sich je nach Anwendung individuell beschriften lassen. Zur Kennzeichnung der Klemmstellen steht darüber hinaus das Zackband ZB-FM-6- zur Verfügung.
Bei der Projektierung beachten:
Der gesamte Logikstrom aller an eine Inline-Busklemme angeschlossenen Klemmen darf den zulässigen Gesamtstrom von 2 A nicht überschreiten. Die Anzahl der anschließbaren Klemmen kann so, je nach Stations-Konfiguration, kleiner als 63 sein.

Ihre Vorteile

  • Fernbus-Anschlüsse in Kupfertechnik
  • Galvanische Trennung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2742094
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 39 (AX-2007)
GTIN 4017918810863
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback