AS-i-Gateway - ASI MA PB XL AB - 2741710

Abbildung zeigt die Variante ASI MA PB XL

AS-i-Gateway für PROFIBUS DP, 62 A/B-Slaves, Schutzart IP20

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Dieses AS-Interface-Gateway ermöglicht die einfache Integration eines AS-Interface-Netzwerkes in ein PROFIBUS DP-System. Das Gateway erlaubt den Betrieb von AS-Interface-Slaves mit erweiterter Adressierung und ist in Schutzart IP20 ausgeführt.

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2741710
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 183 (AX-2007)
GTIN 4017918948320
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback