Appareil E/S décentralisé - ASI IO ME DIO 4/3 AB - 2741668

Module d'E/S TOR, indice de protection IP20, 4 entrées TOR, 24 V DC, 3 sorties TOR, 24 V DC, avec connecteur MINICONNEC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Encombrement 12,5 mm
  • Optimisé pour montage sur profilé
  • Connectique MINICONNEC pour les entrées/sorties
  • Connectique MINICONNEC pour l'interface capteur-actionneur
Logo

Données commerciales

Code de commande 2741668
Unité de conditionnement 1 Stk
Page catalogue Page 229 (C-6-2017)
GTIN 4017918915261
Poids par pièce (hors emballage) 150.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine ID (Indonésie)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire