AS-i-Gateway - ASI MA PB PL - 2741244

AS-i-Gateway für PROFIBUS DP, 31 Single-Slaves, Schutzart IP65, inkl. EMS-Unterteil

Nettopreis:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Dieses AS-Interface Gateway ermöglicht den Anschluss eines AS-i 2.0 Systems an den PROFIBUS. Es ist ein PROFIBUS DP Teilnehmer in Schutzart IP65. Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 12 Mbaud werden unterstützt und automatisch eingestellt.
Die Projektierung des AS-i Systems wird direkt am Gerät mittels Tastereingabe oder durch Parametrierung über Software vorgenommen. Zur Anzeige des Status und zur Fehlerdiagnose besitzt das Gateway eine 2-stellige 7-Segmentanzeige.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2741244
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918190040
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback