Gateway AS-i - ASI MA IB PL - 2741215

Gateway AS-i per bus remoto INTERBUS, slave singoli 31, grado di protezione IP65, incl. base EMS

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Questo gateway AS-Interface permette il collegamento di un sistema AS-i 2,0 al INTERBUS. Esso è un utilizzatore a bus remoto INTERBUS con grado di protezione IP65.
La progettazione del sistema AS-i si esegue direttamente all'apparecchiatura mediante immissioni della tastiera o attraverso parametrizzazione software. L’integrazione di AS-Interface nel sistema INTERBUS può avvenire mediante il software CMD. Per la visualizzazione dello stato e la diagnostica degli errori il gateway dispone di un display a 7 segmenti a 2 cifre.

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2741215
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 296 (AX-2005)
GTIN 4017918189983
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback