Dezentrales I/O-Gerät - ASI IO FL DO 4/4 - 2741040

AS-i-Digital Ein-/Ausgabemodul, 4 digitale Ausgänge, 24 V DC, 2 A, 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die digitalen AS-Interface F-LineI/O-Module in der Gehäuseschutzart IP67 ermöglichen den Anschluss von digitalen Sensoren oder Aktoren an AS-i über M12-Stecker.
Die Anbindung der Module an AS-i erfolgt mit Hilfe der Flachkabel Durchdringungstechnik. Dazu wird die separate Montageplatte 27 41 13 4 ASI CC BP FL 4 benötigt.
AS-i IO-Code 8
AS-i ID-Code F
Digitale Eingänge: 0
Digitale Ausgänge: 4
Betriebsstrom aus AS-i: 35 mA
Aktorstrom bis 2 A je Ausgang
Aktorstrom bis 4 A gesamt

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2741040
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 303 (AX-2005)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 115.500 GRM
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland SG (Singapur)