Buskoppler - IBS IL 24 BK RB-LK - 2740300

INTERBUS-Buskoppler, mit Lichtwellenleiter-Anschluss und mit LWL-Fernbusstich, 24 V DC, ohne Zubehör

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Mit dieser INTERBUS-Inline-Busklemme lässt sich direkt ein Fernbusabzweig eröffnen. Damit bietet sich die Möglichkeit, das INTERBUS-Netzwerk um weitere Systemebenen zu erweitern. Insgesamt können im Netzwerk bis zu 15 Ebenen betrieben werden. Der Anschluss erfolgt über F-SMA Steckverbinder. Für diese Verbindung wird die standardmäßige LWL-Leitung verwendet. Als weiteres Merkmal ist die optische Streckendiagnose zu nennen. Die Klemmen können mit Hilfe von klappbaren Beschriftungsfeldern gekennzeichnet werden. Die Felder sind mit Einsteckkarten bestückt, die sich je nach Anwendung individuell beschriften lassen. Zur Kennzeichnung der Klemmstellen steht darüber hinaus das Zackband ZBFM-6... zur Verfügung.

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2740300
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 41 (AX-2007)
GTIN 4017918818586
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback