Module de sécurité - IBS RL 24 SDIO 4/4/8-LK - 2737520

Module d'entrées/sorties TOR, indice de protection IP67, 4 entrées TOR de sécurité, 4 sorties TOR de sécurité, raccordement du bus : Fibre optique Ruggedline

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Module d'entrées/sorties TOR, indice de protection IP67, 4 entrées TOR de sécurité, 4 sorties TOR de sécurité, raccordement du bus :Fibre optique Ruggedline

Avantages

  • SIL 3 selon CEI 61508 / EN 61508
  • PL e selon EN ISO 13849-1
  • SILCL 3 selon EN 62061
Logo

Données commerciales

Code de commande 2737520
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 108 (AX-2009)
GTIN 4046356042871
Poids par pièce (hors emballage) 1'988.200 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire