Alimentation - ASI QUINT 100-240/2.4 EFD - 2736686

Alimentation pour AS-Interface, 2,4 A, détection intégrée de défaut à la terre, indice de protection IP20

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Alimentation de systèmes d'interface capteur-actionneur (AS-i). Pour l'alimentation des systèmes AS-i, on utilise des modules spéciaux avec une tension de sortie comprise entre 29,5 et 31,6 V DC. Pour être en mesure de transmettre des signaux de communication sur le câble d'alimentation, le système AS-i nécessite, en outre, un réseau de découplage de données dans le bloc d'alimentation. L'alimentation ASI QUINT 100-240/2.4 EFD est en mesure de fournir jusqu'à 2,4 A à un système AS-i.
Sécurité assurée par la détection automatique de défauts à la terre : si deux défauts à la terre affectent le système AS-i, il se peut que des machines démarrent de manière intempestive, ou qu'il soit impossible de les arrêter. L'alimentation ASI QUINT dispose d'une fonction intégrée de surveillance des défauts à la terre. Un défaut à la terre provoque l'allumage d'une LED et active une sortie de signalisation.

Avantages

  • Les filtres intégrés préservent les flux de données superposés de toute influence.
  • La surveillance des court-circuits intégrée signale les court-circuits pour le côté secondaire.
  • Entrée à plage étendue pour utilisation sur tous les réseaux courants AC et DC.
Logo

Données commerciales

Code de commande 2736686
Unité de conditionnement 1 Stk
Page catalogue Page 232 (C-6-2017)
GTIN 4017918959678
Poids par pièce (hors emballage) 750.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85044030
Pays d'origine TH (Thaïlande)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire