Montageplatte - FLM MP 7 - 2736673

Fieldline Modular-Montageplatte für 7 Fieldline Modular-Geräte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Fieldline-Modular-Montageplatte FLM MP 7 erlaubt die einfache Montage auf beliebigem Untergrund von bis zu 7 Fieldline-Modular-Geräten. Zur Befestigung der Geräte auf der Montageplatte dienen Standard-M4x40-Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten), die in einen integrierten Gewindekanal eingeschraubt werden.

Ihre Vorteile

  • Auf den Montageplatten können bis zu sieben Fieldline Modular M12-Geräte montiert werden

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2736673
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 218 (C-6-2017)
GTIN 4017918974305
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 900.000 GRM
Zolltarifnummer 76169990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback