Dezentrales I/O-Gerät - FLS CO M12 DIO 8/8 M12 - 2736482

Das Stand-Alone-Gerät für CANopen® hat 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge, je 500 mA belastbar. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Flexible Zuführung der Spannungsversorgung
  • Kurzschluss- und Überlastschutz
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Direkt zugänglicher Adresscodierschalter
  • Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2736482
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918974275
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 350.000 GRM
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback