Dezentrales I/O-Gerät - FLS PB M12 DI 8 M12 - 2736123

Das Stand-Alone-Gerät für PROFIBUS hat 8 digitale Eingänge. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt. Der Nennstrom des Geräts beträgt 600 mA.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Gerät dient zur Erfassung digitaler Signale.

Ihre Vorteile

  • Flexible Zuführung der Spannungsversorgung
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Kurzschluss- und Überlastschutz
  • Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder
  • Direkt zugänglicher Adresscodierschalter
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2736123
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918899585
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 290.740 GRM
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback