Embase du boîtier - ME 22,5 F-UTG BUS/10 GN - 2736000

Boîtier électronique sur rail DIN, sans fente d'aération, largeur: 22,6 mm, connexion transversale: connecteur de bus intégré, coloris: vert (6021), nombre de pôles connecteur transversal: 10

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2736000
Unité de conditionnement 10 Stk
Sales key ACHAAB -
Page catalogue Page 663 (C_1_2013)
GTIN 4017918820985
Poids par pièce (hors emballage) 40.415 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire