Grundleiste - MSTBO 2,5/ 2-G1L BU - 2735632

Leiterplattenklemme

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Grundgehäuse für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Polzahlen 2 bis 4
  • Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2735632
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918608361
Zolltarifnummer 85366930