Elektronikgehäuse - ME 12,5 UT BK - 2735548

Einbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: schwarz, Breite: 12,5 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: -

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2735548
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918589271
Zolltarifnummer 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback