Dezentrales I/O-Gerät - IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK-2MBD - 2734510

Abbildung zeigt die Variante IBS RL 24 DIO 8/8/8 R-LK

Digitales Ein-/Ausgabegerät für INTERBUS; LWL-Technik mit 2 MBaud, acht Eingänge (24 V DC), acht Ausgänge (24 V DC, 0,5 A), Sensor-/ Aktor-Anschluss über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Unter rauhen Umgebungsbedingungen oder bei hohen Anforderungen an die Systemdiagnose stehen die INTERBUS-Ruggedline-Module zur Verfügung. Um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, sind diese Module mit einem Zinkdruckguss-Gehäuse (IP67) ausgestattet. So ist z. B. auch eine Montage in unmittelbarer Nähe von Schweißzangen möglich. Jedes Ruggedline-Modul besteht aus einer Montageplatte und einem Elektronikmodul. Das Elektronikmodul wird auf die Montageplatte aufgerastet und bei Bedarf mit zwei Schrauben fixiert. Peripheriefehler lassen sich durch die erweiterte Diagnose eindeutig lokalisieren. So werden z. B. Kurzschlüsse der Sensorversorgung in Gruppen von je 4 Eingängen gemeldet. Bei einem Kurzschluss an einem Ausgang wird sogar direkt der entsprechende Ausgang zur Anzeige gebracht. Diese Informationen werden sowohl der Steuerung zur Verfügung gestellt, als auch am Modul angezeigt. Bei den Modulen mit Lichtwellenleiter-Anschluss geht die Diagnosefähigkeit noch einen Schritt weiter. D

Ihre Vorteile

  • Robustes Metallgehäuse
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair, und Versorgungsspannung
  • M12-Steckverbinder für Peripherie
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2734510
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRI513 -
GTIN 4017918890346
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 790.000 GRM
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback