Kit de développement - IBS PCI SC SYSKIT - 2732981

Kit de développement comprenant :
- carte de couplage IBS PCI SC/I-T pour PC
- manuel d'utilisation, allemand
- logiciel sous Windows®, IBS CMD SWT G4

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Alimentation externe en tension 24 V DC
  • Intégration directe dans les systèmes de visualisation à base OPC via un serveur OPC
  • Installation de plusieurs cartes dans un PC avec surveillance de plusieurs lignes INTERBUS
  • Paramétrage et diagnostic avec Diag+
  • Pilote compatible avec les fonctions
  • Accès aux données du système INTERBUS et commande via les stations de visualisation
  • Le canal de paramètres INTERBUS (PCP) est pris en charge.
  • Accès aux applications en langage évolué via HFI
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2732981
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918174439
Poids par pièce (hors emballage) 793.700 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire