Buskoppler - IBS L2 IP 24 BK-T - 2732376

INTERBUS-Busklemme mit INTERBUS-Loop 2-Abzweig, 24 V DC, Schutzart IP65/67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die INTERBUS-Loop 2-Busklemme in der Schutzart IP67 eröffnet als Fernbus- oder Installationsfernbus-Teilnehmer den INTERBUS-Loop 2 und ermöglichet so den Anschluss von Sensoren und Aktoren an den INTERBUS:
als direkter Loop 2-Teilnehmer bzw. über INTERBUS-Loop 2 I/O-Module.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2732376
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918171322
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback