Modulo I/O - IB L2 BOX 24 DI 8/4 M12 - 2731995

La figura illustra la variante IB L2 BOX 24 DI 4/4 M12

Modulo di ingresso digitale, 8 ingressi digitali, 24 V DC, tecnica di collegamento a 4 conduttori, grado di protezione IP65/67

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

I moduli di ingresso/uscita digitali INTERBUS-Loop 2 con grado di protezione IP67 consentono di collegare sensori e attuatori digitali al INTERBUS-Loop 2 tramite connettori M12.
Il collegamento dei moduli al INTERBUS-Loop 2 avviene con l'ausilio del sistema ad attacco rapido QUICKON.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2731995
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918171346
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback