Motorschalter - IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD - 2731830

Elektromechanischer Wendelast-Motorschalter für INTERBUS; LWL-Technik mit 2 MBaud, Eingänge (24 V DC), integriertem Motorschutzrelais (220 V AC bis 440 V AC, maximal 8 A), Sensoranschluss über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Robustes Metallgehäuse
  • Notbedienung am Gerät oder über externe Bedienelemente
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen incl. Motorstrom-Monitoring
  • M12-Steckverbinder für digitale Eingänge
  • Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS mit Fiber Optic und Versorgungsspannung
  • COMBICON-Steckverbinder für Motorausgang
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2731830
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 331 (C-8-2013)
GTIN 4017918901820
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3'800.000 GRM
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback