Convertisseurs fibre optique - IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC-2MBD - 2731458

Convertisseur FO pour INTERBUS, convertit l'interface Remote OUT à la fibre optique, régulation de la puissance d'émission optique, vitesse de transmission 2 Mbauds, départ FO à droite

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les modules IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC (-500KBD et -2MBD) convertissent l'interface INTERBUS Remote à la fibre optique en polymère.
Grâce à un convertisseur, ils servent à équiper une carte de couplage INTERBUS avec une interface fibre optique. Contrairement aux autres convertisseurs, cette interface est en mesure de réguler automatiquement la puissance d'émission optique et d'assurer un meilleur diagnostic du bus (diagnostic du trajet optique).
L'adaptateur est un abonné au bus, car il possède un composant de communication INTERBUS (OPC).

Avantages

  • Convertisseurs fibre optique INTERBUS
  • Vitesse de transmission de 2 MBaud

Données commerciales

Code de commande 2731458
Unité de conditionnement 1 Stk
GTIN 4017918411923
Poids par pièce (hors emballage) 47.740 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire