An error occured while your request was computed

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-Systemkoppler für PCs mit PCI Bus
Die Systemkoppler integrieren Master- und Slave-Funktionalitäten platzsparend und kostengünstig auf einer Anschaltbaugruppe.
Anwendungsbereiche finden sich überall da, wo der PC gleichzeitig Steuerungsfunktionen in einem unterlagerten INTERBUS-System durchführt und eine rückwirkungsfreie Anbindung an ein überlagertes INTERBUS-System benötigt.
Eine typische Anwendung ist z. B. die interne Steuerung eines Roboters mit einem PC und die gleichzeitige Anbindung an das Anlagennetzwerk.
Die Software-Schnittstellen zum Anwendungsprogramm sind kompatibel zu INTERBUS Generation 4 PC-Anschaltbaugruppen wie der IBS PCI SC/I-T. Konfiguration, Parametrierung und Diagnose wird wie bei allen Generation 4 Karten durch die INTERBUS-Software CMD unterstützt.
Für einen unterbrechungsfreien Betrieb des überlagerten INTERBUS-Systems bietet die Baugruppe den Anschluss einer externen 24-V-DC-Spannungsversorgung.

Ihre Vorteile

  • Externe 24-V-DC-Spannungsversorgung
  • Direkte Einbindung in OPC-basierte Visualisierungssysteme über OPC-Server
  • Installation mehrerer Karten in einem PC mit Überwachung mehrerer INTERBUS-Linien
  • Parametrierung und Diagnose mit Diag+
  • Funktionskompatible Treiber
  • Zugriff auf Daten des INTERBUS-Systems und der Steuerung über Visualisierungsstationen
  • INTERBUS-Parameterkanal (PCP) wird unterstützt
  • Zugriff auf Hochsprachen-Applikationen über HFI
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2730187
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918193393
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 350.000 GRM
Zolltarifnummer 84733020