Module E/S - IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 - 2730064

La figure montre la version IBS IP CDIO/R 24-8

Module d'E/S TOR pour la robotique, indice de protection IP65, 12 entrées, 24 V DC, raccordement à 4 fils, 4 sorties, 24 V DC, 0,5 A/2 A, raccordement à 3 fils

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les modules IBS IP CDIO/R24... peuvent faire office d'unités d'entrées/sorties du système de robotique. Le boîtier métallique permet leur utilisation même dans les applications de soudage. Il peut être utilisé dans le transformateur de soudure s'il est mis dans un coffret. Les modules se raccordent par l'intermédiaire d'un connecteur circulaire à 17 broches. En plus du système INTERBUS et de l'alimentation, ce dernier transmet deux signaux supplémentaires, destinés à maintenir un courant constant (contrôle KSR) et à surveiller le circuit secondaire (fonction SKÜ). Ces signaux sont disponibles avec les modules .../SF, ils assurent des tâches de régulation et de surveillance dans le système de commande de l'intensité de soudure. Il existe deux types de modules : le module IBS IP CDIO/R 24-8 ... disposant de 8 canaux, utilisable comme module d'entrées ou comme module de sorties, au choix, et le module IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 .., disposant de 12 entrées et de 4 sorties.

Avantages

  • 12 entrées TOR
  • 4 sorties numériques
  • Voyants de diagnostic et d'état

Données commerciales

Code de commande 2730064
Unité de conditionnement 1 Stk
GTIN 4017918437329
Poids par pièce (hors emballage) 633.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire