Spannungsversorgung - IBS PC EXTPS/24DC/FIL - 2729279

Externe Spannungsversorgung, max 4 Slave-Baugruppen, inkl. Filter 24 V DC/5 V DC, Slotblechausführung, inkl. Zubehör

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Einbaunetzteil für den PC ISA Slot (24 V IN / 5 V OUT)
Bei dem Einbaunetzteil handelt es sich um ein speziell für die PC Anschaltbaugruppen von Phoenix Contact entwickeltes Netzteil auf einer Slotblech-Platine, dass in einem ISA Slot befestigt wird. Es verfügt über einen Eingangsfilter, DC/DC Wandler und einen Verpolungsschutz.
Der Anschluss von max. vier Slave Anschaltbaugruppen vom Typ IBS ISA RI/I-T oder einer Coprozessor Anschaltbaugruppe vom Typ IBS ISA SC/486DX/I-T , IBS ISA FC/486DX/I-T oder IBS ISA S5-945 PC40/T über Mini-Combicon Steckverbinder ist möglich.
Technische Daten: Eingangsspannung: 24 V DC
Eingangsstrom: 0,7 A max.
Ausgangsspannung: 5 V DC
Ausgangsstrom: 2 A (4 x 0,5 A)
Höhe: 108 mm
Breite: 74 mm
Tiefe: 18 mm
Integrated Power Supply Unit for the PC ISA Slot (24 V IN / 5 V OUT)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2729279
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918171742
Zolltarifnummer 84733020

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback