Anschaltbaugruppe - IBS ISA SC/RI/RT/I-T - 2729185

INTERBUS-Anschaltbaugruppe mit zusätzlichem Slave-INTERFACE zur Kopplung an überlagerte Steuerungen über INTERBUS für IBM-kompaktible PCs mit integriertem 16-Bit ISA-Bus

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-Systemkoppler für PCs mit ISA Bus
Die Systemkoppler integrieren Master- und Slave-Funktionalitäten platzsparend und kostengünstig auf einer Anschaltbaugruppe.
Anwendungsbereiche finden sich überall da, wo der PC gleichzeitig Steuerungsfunktionen in einem unterlagerten INTERBUS-System durchführt und eine rückwirkungsfreie Anbindung an ein überlagertes INTERBUS-System benötigt.
Eine typische Anwendung ist z.B. die interne Steuerung eines Roboters mit einem PC und die gleichzeitige Anbindung an das Anlagennetzwerk.
Die Software-Schnittstellen zum Anwendungsprogramm sind kompatibel zu INTERBUS Generation 4 PC-Anschaltbaugruppen wie der IBS PC ISA SC/I-T. Konfiguration, Parametrierung und Diagnose wird wie bei allen Generation 4 Karten durch die INTERBUS-Software CMD unterstützt.
Für einen unterbrechungsfreien Betrieb des überlagerten INTERBUS-Systems bietet die Baugruppe den Anschluss einer externen 24-V-DC-Spannungsversorgung.
Anmerkung: Aus Platzgründen sind bei der Baugruppe IBS ISA SC/RI/RT/I-T die gewohnten 9-poligen D-SUB-Verbindungen in einem externen Anschluss-Terminal (IBS ISA SC/RI EXT-T) zusammengefasst.

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2729185
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918161880
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 215.400 GRM
Zolltarifnummer 84733020