Inline-Klemme - IB IL 400 BR - 2727394

Inline-Erweiterungsmodul, zur Bremsansteuerung in Verbindung mit Inline-Leistungsklemmen, Bremsmodul für 440-V-DC- oder 440-V-AC-Bremsen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Bremsmodul ist ein passiver, elektronischer Bremsschalter, der sich über einen 3-poligen, invertierten COMBICON-Stecker einfach auf die Leistungsklemme aufstecken lässt.
Die Verbindung mit der Bremse erfolgt über einen 2-poligen COMBICON-Stecker mit einem Anschlussquerschnitt von bis zu 2,5 mm².

Ihre Vorteile

  • Anschlussmöglichkeit für ein externes passives Bremsmodul
  • Hand-vor-Ort-Bedienung
  • Integrierter elektronischer Motorschutz in Anlehnung an IEC 60947-4
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Sichere Trennung zwischen Netzspannung und 24-V-Versorgungsspannung nach EN 50178
  • Motorsteuerung über Ausgangsprozessdaten
  • Motorstrom-Monitoring

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2727394
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 187 (C-6-2017)
GTIN 4017918168469
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 91.000 GRM
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback