I/O-Modul - IBSL BOX AO 1/2/U M12 - 2724025

Kein Bild verfügbar

I/O-Modul

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-Loop Analoge Ausgabemodule
Die analogen INTERBUS-Loop-Ausgabe-Module in der Gehäuseschutzart IP65 ermöglichen den Anschluss von analogen Aktoren an den INTERBUS-Loop über M12-Stecker.
Die Anbindung der Module an den INTERBUS-Loop erfolgt über eine neue, steckerlose Schneidklemmtechnik.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2724025
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918148737
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 186.000 GRM
Zolltarifnummer 85389091