Cavi - IBSL SLC CU2/1,5-METER - 2721620

Cavo Loop INTERBUS, con siglatura progressiva, verde, non schermato, 2 x 1,5 mm², in metri

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Cavo del bus locale IP65 con siglatura progressiva
Per i cavi bus remoto e i cavi bus remoto d'installazione Phoenix Contact offre rispettivamente tre diversi tipi di cavi che soddisfano qualsiasi applicazione.
I campi d'impiego risultano dalle caratteristiche meccaniche:
Cavi bus remoto standard:
- standard.
Cavi bus remoto altamente flessibili:
- applicazioni con catene portacavi
- parti di macchina spesso soggette a spostamenti.
Cavi bus remoto interrabili:
- posa fissa in ambiente interno ed esterno o interrato.
Cavi bus remoto di installazione standard (3 conduttori supplementari per l'alimentazione di corrente):
- standard
Cavi bus remoto di installazione altamente flessibili:
- applicazioni con catene portacavi
- parti di macchina spesso soggette a spostamenti.
Cavi bus remoto di installazione interrabili:
- posa fissa in ambiente interno ed esterno o interrato.
Schermatura
Per proteggere efficacemente le linee dati dagli accoppiamenti EMC, la schermatura deve essere collegata su entrambe le estremità della linea bus al punto di terra dell'impianto. Attraverso la schermatura della linea dati non devono scorrere correnti transitorie indotte da differenze di potenziale.
Per evitare che questo si verifichi, sono possibili due soluzioni.
- Compensazione del potenziale: i punti di terra dell'impianto vengono collegati tra loro mediante una linea separata. Questa linea di compensazione serve per il flusso delle correnti di compensazione. (cfr.: DIN VDE 0100)
- Collegamento capacitivo della schermatura ad un lato del cavo. Mediante questo collegamento vengono deviati a massa solo i disturbi ad alta frequenza accoppiati. Le correnti di compensazione a bassa frequenza non fluiscono.
La produzione dei cavi INTERBUS è descritta in dettaglio nel manuale IBS SYS INST UM, Cod. Art. 27 54 28 6.
Nella produzione di tutte le linee illustrate non vengono utilizzati materiali isolanti contenenti sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2721620
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918140663
Numero tariffa doganale 85444993

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback