Logiciel - IBS CMD SWT G4 E - 2721442

Logiciel de configuration du réseau pour 4ème génération INTERBUS

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Dans un système de commande à l'architecture ouverte et souple, la configuration et le diagnostic du bus doivent obéir à des règles uniques et, surtout, non propriétaires. Le logiciel de configuration, de mise en service et de diagnostic CMD (Configuration Monitoring Diagnostics) a été développé pour INTERBUS. Il se distingue par son indépendance par rapport au système de commande utilisé et sa souplesse en cas d'extension du programme ou d'ajout de nouvelles fonctions et d'utilitaires. À titre d'exemple, le groupe d'utilisateurs DRIVECOM propose des utilitaires permettant le paramétrage des moteurs suivant le profil DRIVECOM.
Pour satisfaire aux exigences des utilisateurs, notre savoir-faire acquis grâce à INTERBUS continue d'enrichir ce logiciel.
CMD à toutes les étapes :
CMD est un outil qui s'emploie tout au long du cycle de vie d'une installation, depuis l'étude et la configuration jusqu'au diagnostic en cas de panne, en passant par la mise en service et la surveillance du fonctionnement. Ce qui se traduit pour l'utilisateur par la disparition des coûts et des efforts liés à l’utilisation de plusieurs outils logiciels.
Grâce à CMD, la configuration d'une installation INTERBUS peut être définie dès le stade des études. Les adresses logiques ou les variables, par l'intermédiaire desquelles le programme de commande accède aux E/S décentralisées, peuvent être affectées aux différentes bornes d'E/S.
Au moment de la mise en service, une fonction moniteur intégrée permet de réaliser des essais fonctionnels sur les différentes parties de l'installation.
Les fonctions de diagnostic donnent à tout instant des informations détaillées sur l'état du bus, indiquant l'origine des défauts éventuels et proposant des solutions pour la remise en état.
CMD pour les systèmes d'exploitation installés partout dans le monde :
CMD peut être exécuté sur tout PC standard utilisant les systèmes d'exploitation Windows (Windows® NT 4.0 SP6, Windows® 2000, Windows® XP). L'interface éprouvée garantit un accès aisé et sûr à l'utilisation du logiciel et donc de l'ensemble du système INTERBUS.
Le logiciel CMD G4 n'est pas compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows 7 et versions supérieures. Le logiciel de suivi Config+ en revanche prend également en charge les systèmes d'exploitation actuels et futurs.

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2721442
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 45 (AX-2009)
GTIN 4017918132354
Poids par pièce (hors emballage) 242.890 GRM
Numéro du tarif douanier 85234920
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire