I/O-Modul - IB ST 48 DI16/2 - 2721109

INTERBUS-ST-Digital-Eingabemodul, 16 Eingänge, 48 V DC, 4-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST Digital-Eingabemodule
Die digitalen INTERBUS-Eingabemodule sind für den Anschluss von digitalen Steuersignalen, wie sie u.a. von Tastern, Endschaltern oder elektronischen Näherungsschaltern erzeugt werden, ausgelegt.
Die Standardmodule decken mit ihrem Funktionsumfang den überwiegenden Teil der Anwendungsfälle ab.
Alle typischen INTERBUS-ST-Handhabungsvorteile wie z. B. die Mehrleiteranschlusstechnik oder die steckbare Modulelektronik stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2721109
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918154400
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback