I/O-Modul - IB ST 24 BAI 8/U - 2721015

INTERBUS-ST-Analog-Eingabemodul, 8 Eingänge, 0 bis 10 V, 0 bis 5 V, 0 bis 25 V, 0 bis 50 V, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST Standard-Analog-Eingabemodule
Das breite Produktspektrum an INTERBUS-Analog-Eingabemodulen ermöglicht eine optimale Produktauswahl für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle.
Alle handelsüblichen analogen Standardsensoren mit Spannungs- oder Stromsignalen können erfasst werden. Die INTERBUS-Analog-Eingabemodule zeichnen sich besonders durch
-hohe Messgenauigkeit,
-sehr schnelle Messwerterfassung,
-sehr gute Stör- und Gleichtaktunterdrückung
-eine konstante Spannungsquelle für den Anschluss passiver Sensoren
aus.
Zudem ist durch eine Reihe von Maßnahmen eine hohe Funktionssicherheit auch unter extremen industriellen Umwelteinflüssen gewährleistet. Dazu zählen, neben integrierten Sicherungseinrichtungen wie
-Watchdog-Überwachung des Prozessors oder
-Überwachung der Versorgungsspannung und vor allem umfangreiche EMV-Maßnahmen, wie z.B. ein neues Abschirmkonzept.
So besteht für jeden Eingang eine separate Schirmanschlussmöglichkeit, ohne dass noch externe Beschaltungen erforderlich sind. Die Verbindung mit der Schutzerde wird beim Aufrasten des Moduls auf die Tragschiene automatisch hergestellt.
Alle typischen INTERBUS-ST-Handhabungsvorteile wie z.B. die Mehrleiteranschlusstechnik oder die steckbare Modulelektronik stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Standard-Signaltypen (Spannung und Strom)
  • Temperaturerfassungsmodule

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2721015
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918126964
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 600.000 GRM
Zolltarifnummer 85389091