Anschaltbaugruppe - IBS S5 100 SL-T - 2719755

Anschaltbaugruppe

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS Slave-Anschaltbaugruppen für Siemens SIMATIC S5-90/95U und100U-Steuerungen. Über die Slave-Anschaltung IBS S5 100 SL-T können Sie die SIMATIC S5 90U/95U und 100U Kleinsteuerungen in ein INTERBUS-Netzwerk integrieren. Die Anbindung der Baugruppe erfolgt wie bei einem SIMATIC-Busmodul über die Flachbandleitung. Die gewünschte Datenbreite wird mit Hilfe eines Schalters eingestellt. Mit dem Einschalten tauscht die Baugruppe Daten über den Ein-/Ausgangsbereich der Steuerung mit dem übergeordneten INTERBUS-Netzwerk aus.
Besondere Merkmale sind:
- einstellbare Datenbreite
- separate Spannungsversorgung
- Diagnoseanzeigen
- Montage auf der Tragschiene.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2719755
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918132279
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 316.900 GRM
Zolltarifnummer 85389091