Koppelmodul - IBS CT 24 IO GT-LK - 2719577

Koppelmodul (Gateway), I/O-Koppelmodul für zwei INTERBUS-Systeme, 24 V DC, LWL-Fernbusanschluss, Schutzart IP20, mit LWL-Fernbusanschluss

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-CT Koppelmodul (Gateway) für zwei INTERBUS-Systeme
Die INTERBUS-CT-Koppelmodule verbinden zwei INTERBUS-Systeme auf der Ein-/Ausgabeebene. Sie entsprechen in ihrer Funktion zwei normalen I/O-Modulen, deren Ein- und Ausgänge über Kreuz verbunden sind. So lassen sich zwischen zwei beliebigen Steuerungen über INTERBUS bidirektional Daten mit bis zu zehn Worten (160 Bit) Umfang je Zyklus austauschen. Die Datenbreite ist variabel zwischen einem Byte und zehn Worten über einen Drehschalter konfigurierbar (die Byte-Konfiguration ist nur bei Anschaltungen der Generation 4 möglich). Das ausgewählte Datenwort (-byte) wird auf einer 7-Segment-Anzeige dargestellt.
Die Baugruppen werden direkt im INTERBUS-Fernbus installiert. Der Busanschluss erfolgt beim IBS CT 24 IO GT-T Modul über steckbare MINI-COMBICON Klemmen. Die Lichtwellenleiter-Variante IBS CT 24 IO GT-LK verfügt über F-SMA-Steckverbinder.
Die Module besitzen potenzialgetrennte Busstränge, sowie eine redundante Einspeisung der 24-V-Versorgungsspannung.
Zur Anzeige der Signalzustände dienen die 16 Status-LEDs, die jedem Busstrang zugeordnet sind.
Durch einen auf dem Modul befindlichen Taster kann das aktuelle Ausgangswort oder -byte des jeweiligen Fernbusses angezeigt werden. Hierbei sind die Ausgangsinformationen des einen Busses die Eingangsinformationen des anderen.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2719577
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918132262
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 419.600 GRM
Zolltarifnummer 85389091