I/O-Modul - IBS IP CDIO/R 24-8 - 2719467

Digital-Ein-/Ausgabemodul, für den Einsatz an Robotern, Schutzart IP65, 8 Eingänge, 24 V DC, 4-Leiter-Anschlusstechnik oder 8 Ausgänge, 24 V DC, 0,5 A, 3-Leiter-Anschlusstechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Als Ein-/Ausgabeeinheit stehen für das Roboter-Konzept die Module IBS IP CDIO/R 24... zur Verfügung. Das Metallgehäuse macht den Einsatz in Schweißapplikationen möglich. Es kann durch die Montage auf einem Klemmenkasten direkt auf dem Schweißtransformator eingesetzt werden. Die Module werden über einen 17-poligen Rundsteckverbinder angeschlossen. Dieser führt neben dem INTERBUS und der Spannungsversorgung zwei weitere Signalleitungen zur Konstantstromregelung (KSR) und zur Sekundärkreisüberwachung (SKÜ). Diese Signale werden an der Unterseite der .../SF-Geräte eingeschliffen und an der Schweißstromsteuerung für Regel- und Überwachungsaufgaben benötigt.
Es sind zwei Modultypen verfügbar:
Das Modul IBS IP CDIO 24-8... verfügt über 8 Kanäle, die wahlweise als Eingänge oder Ausgänge benutzt werden können.
Das Modul IBS IP CDIO 24-12/4/8... verfügt über 12 Eingänge und 8 Ausgänge.

Ihre Vorteile

  • Schutzart IP65
  • Potenzialtrennung Peripherie und Buslogik

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2719467
Verpackungseinheit 1 Stk
GTIN 4017918240424
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 664.050 GRM
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback