Elektronikgehäuse - ME 45 UTM BU - 2709228

Einbaugehäuse, mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: blau, Breite: 22,5 mm, Polzahl Querverbinder: -

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2709228
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ACHAAZ -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4017918849511
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14.501 GRM