Elektronikgehäuse - ME 22,5 OT-MSTBO RD - 2709121

Einbaugehäuse, Länge: 99 mm, Oberteil, Farbe: rot, Breite: 22,5 mm, Höhe: 38,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2709121
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ACHAAD -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4017918847531
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10.340 GRM
Zolltarifnummer 85472000