Kit de démarrage - PSI-MOS-PROFIB/850-STARTER - 2708669

Aucune photo disponible

Kit de démarrage PSI-MOS pour PROFIBUS. Détermination des caractéristiques produit des convertisseurs fibre optique avant la première mise en fabrication. Comporte 3 PSI-MOS dans la bande des 850 nm (coupleur en T) et 3 câbles à fibre optique (longueur 1 m environ). Possibilité d'implémentation d'une structure redondante en anneau.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2708669
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356041423
Numéro du tarif douanier 85176200

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire