LWL-Umsetzer - PSI-MOS-RS422/FO 660 T - 2708384

LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose,Alarmkontakt, für RS-422/RS-485-4-Draht/ INTERBUS bis 2 MBit/s, T-Koppler mit zwei LWL-Schnittstellen (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-Faserkabel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Durchrangierung der Versorgungsspannung über die Tragschienen-Busverbinder
  • Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
  • Redundante Spannungsversorgung durch die optionale Systemstromversorgung möglich
  • Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (INTERBUS // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder)
  • Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
  • Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
  • Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1
  • Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
  • Automatische Datenratenerkennung für alle Datenraten bis 2 MBit/s
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2708384
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 331 (C-6-2017)
GTIN 4017918974084
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 197.980 GRM
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback