Boîtier électronique - UM108-SEFE/L-A73 BK - 2707628

Aucune photo disponible

Elément latéral avec pied, 5 mm de large (gauche), pour montage sur NS 32 ou NS 35/7,5, version haute, pour capot profilé en U de 73 mm de large

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2707628
Unité de conditionnement 10 Stk
Quantité minimum de commande 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918903152
Poids par pièce (hors emballage) 18.100 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire