Elektronikgehäuse - ME 45 UT/1FE BUS/10+2 GN - 2707440

Einbaugehäuse, Länge: 99 mm, mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 45 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 10+2

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2707440
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918898182
Zolltarifnummer 85369010