Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDSO 2,5/ 3-R RD - 2707039

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Leiterplattenklemme für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Leiterplattenklemme steht orthogonal auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2707039
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918888640
Zolltarifnummer 85369010